CAB-SR-CBL
Armoires de rue - accessoires Plaque de décharge de tension pour armoire de rue
General Specifications
| Product Number | CAB-SR-CBL |
| Type de produit | Matériel montable en baie |
| Type d'accessoire | Centrix |
| Type de câble | Monofibre (900 µm) |
| Type de montage | Montage en baie |
| Application | Bureau central, Tête de réseau, Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de connecteur | LC |
Connector Specs
| Polissage | APC |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
| Unités par livraison | 1/1 |