CAB-TS02
Armoires de rue - accessoires Armoires de rue - accessoires
Spécifications générales
Référence du produit | CAB-TS02 |
Code EAN | 4056418003160 |
Type de produit | Centrix |
Type d'accessoire | Centrix |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de ports | 36 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu |
Type d'adaptateur | LC duplex |
Connector Specs
Polissage | UPC |
Type de connecteur | LC |
Dimensions
Poids | 1 kg |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |