text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-TS04

Armoires de rue - accessoires  Armoires de rue - accessoires

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CAB-TS04
Type de produit Centrix
Type d'accessoire Centrix
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de ports 36
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1