text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-TT-TOOL

Armoires de rue - accessoires  Outil Zipper (pour couper des tubes)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CAB-TT-TOOL
Type de produit Centrix
Type d'accessoire Centrix
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble 250 µm
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de connecteur LC
Nombre de ports 24
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Bleu
Type d'adaptateur LC duplex
Connector Specs
Polissage UPC
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Poids à l'expédition 0,1 kg