CAB-WL2203SN
Armoires de rue - accessoires Armoire de rue paroi latérales 22x3, long
Spécifications générales
| Référence du produit | CAB-WL2203SN |
| Type de produit | Matériel montable en baie |
| Type d'accessoire | Centrix |
| Type de câble | Monofibre (900 µm) |
| Type de montage | Montage en baie |
| Application | Bureau central, Tête de réseau, Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de connecteur | LC |
| Direction d'entrée de câble | Fond arrière droit, horizontal |
Connector Specs
| Polissage | UPC |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
| Unités par livraison | 1/1 |