text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-SERVICE-BKT

Centrix® Accessoires  Support de service Centrix®

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CTX-SERVICE-BKT
Product type Accessories
Accessory type Centrix
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Height 368 mm
Ordering Information
Shipping weight 1.12 kg
Units per delivery 1/1