text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486871

Câble fibre optique Clear Track - Accessoires  Bandes de test de compatibilité pour les surfaces de pose murale Clear Track (recharge, 40 bandes)

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 10 °C  bis  40 °C   
Températures, fonctionnement -5 °C  bis  50 °C   
Plage de température, stockage -5 °C  bis  50 °C   
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Répertorié RFO-LS et CSA RFO FT4-ST1 ; IEC 60332-3, IEC 61034 et IEC 60754-2

Répond aux critères du test de combustion

Support adhésif transparent et breveté

Atténuation incorporée dans les Boîtiers d'adaptateurs SC standard

Compatibilité avec les panneaux de distribution standard