text.skipToContent text.skipToNavigation

80611487796

Câble fibre optique Clear Track - Accessoires  Câble fibre optique Clear Track - Accessoires

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 10 °C  to  40 °C   
Températures, fonctionnement -5 °C  to  50 °C   
Plage de température, stockage -5 °C  to  50 °C   
Informations pour commander
Unités par livraison 305/1

Répertorié RFO-LS et CSA RFO FT4-ST1 ; IEC 60332-3, IEC 61034 et IEC 60754-2

Répond aux critères du test de combustion

Support adhésif transparent et breveté

Atténuation incorporée dans les Boîtiers d'adaptateurs SC standard

Compatibilité avec les panneaux de distribution standard