text.skipToContent text.skipToNavigation

80611621337

Câble fibre optique Clear Track - Accessoires  Support de bobine avec clip de ceinture (DI : 3 in, l : 2 in)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 10 °C  -  40 °C   
Températures, fonctionnement -5 °C  -  50 °C   
Plage de température, stockage -5 °C  -  50 °C   
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Répertorié RFO-LS et CSA RFO FT4-ST1 ; IEC 60332-3, IEC 61034 et IEC 60754-2

Répond aux critères du test de combustion

Support adhésif transparent et breveté

Atténuation incorporée dans les Boîtiers d'adaptateurs SC standard

Compatibilité avec les panneaux de distribution standard