80611623077
Câble fibre optique Clear Track - Accessoires Couverture pour voie de fibre optique dans le couloir
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | 10 °C - 40 °C |
| Températures, fonctionnement | -5 °C - 50 °C |
| Plage de température, stockage | -5 °C - 50 °C |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 305/1 |
Répertorié RFO-LS et CSA RFO FT4-ST1 ; IEC 60332-3, IEC 61034 et IEC 60754-2
Répond aux critères du test de combustion
Support adhésif transparent et breveté
Atténuation incorporée dans les Boîtiers d'adaptateurs SC standard
Compatibilité avec les panneaux de distribution standard