text.skipToContent text.skipToNavigation

CLR-TRK-205-01-000

Câble fibre optique Clear Track - Accessoires  bobine 62 m

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number CLR-TRK-205-01-000
EAN Code 51131289147
Environnement Intérieur
Type de montage Montage au sol,  Montage au plafond,  Montage mural 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Répertorié RFO-LS et CSA RFO FT4-ST1 ; IEC 60332-3, IEC 61034 et IEC 60754-2

Répond aux critères du test de combustion

Support adhésif transparent et breveté

Atténuation incorporée dans les Boîtiers d'adaptateurs SC standard

Compatibilité avec les panneaux de distribution standard