EDGE-CDF-RJ04-BKT
Support de décharge de tension EDGE8® CDF, pour 4 positions de clip Solutions EDGE
通用规范
| 产品编码 | EDGE-CDF-RJ04-BKT |
| Marque | EDGE™ |
| Type de produit | Accessoires |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de boîtier | EDGE™ |
| Couleur | Argent |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Argent |
Dimensions
| Hauteur | 1763 mm |
Informations pour commander
| Capacité du trunk | 8 (size 1 or 2, double stack cradle) |
| Contenu du colis | 4 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws |
| Poids à l'expédition | 1,2 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |