text.skipToContent text.skipToNavigation

PC4-RJ-STR

Support PCH U-Clip  Pour 3 clips en forme U pour PCH-04U

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number PC4-RJ-STR
Type de produit Accessoires
Type d'accessoire PCH
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type d'adaptateur, niveau maître MTP®/MPO
Dimensions
Hauteur 1157 mm
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1