CTX-CAB-F2209PGBAN
Armoire avec accès avant Centrix® Armoire avec accès avant Centrix®
Spécifications générales
Référence du produit | CTX-CAB-F2209PGBAN |
Type de produit | Centrix |
Type d'accès | Accès frontal |
Type de montage | Solution baie/armoire |
Option d'épissure | Oui |
Préconnectorisé | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Direction d'entrée de câble | Left and Right |
Dimensions
Hauteur | 2400 mm |
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 300 mm |
Poids | 125 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 145 kg |
Encombrement | 40 U |
Unités par livraison | 1/1 |
All front access
40 rack units
Supports 4320 splices in 120 cassettes on 0.27 m²
Quick installation feature for Centrix housings
Assembled for fast deployment
10 cable strain relief plates included
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)