text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB2F2209NNBAB

Armoire avec accès avant Centrix®  Armoire avec accès avant Centrix®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CTX-CAB2F2209NNBAB
Type de produit Centrix
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Solution baie/armoire 
Option d'épissure Oui
Préconnectorisé Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 2400 mm
Poids 80 kg
Longueur 0 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 115 kg
Encombrement 80 U
Unités par livraison 1/1

Back-to-back configuration

80 rack units
Supports 8.640 LC or 5.760 SC ports per cabinet on 0,54 m²
Integrated patch cord management
Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Assembled for fast deployment

10 cable strain relief plates included

20 numbered cable routing hubs included

Extendable to quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4 m)

All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)