CTX-CAB4F2218NNBAB
Armoire avec accès avant Centrix® Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, assembled
Spécifications générales
Référence du produit | CTX-CAB4F2218NNBAB |
Code EAN | 4059496277317 |
Type de produit | Centrix |
Type d'accès | Accès frontal |
Type de montage | Solution baie/armoire |
Option d'épissure | Oui |
Préconnectorisé | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
Hauteur | 2400 mm |
Profondeur | 300 mm |
Poids | 180 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 250 kg |
Encombrement | 160 U |
Unités par livraison | 2/1 |
Quad configuration
160 rack units
Supports 17.280 LC or 11.520 SC ports per cabinet on 1.08 m²
Integrated patch cord management
Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Assembled for fast deployment
20 cable strain relief plates included
40 numbered cable routing hubs included
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)