text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH (Closet Connector Housing)

Les coffrets de connecteurs CCH offrent des possibilités d'interconnexion ou de recoupement entre les câbles de l'installation extérieure, de la colonne montante ou de la distribution et l'optoélectronique. Comme les autres matériels de la gamme, les boîtiers acceptent les panneaux de connecteurs CCH. En outre, les coffrets acceptent les cassettes et les modules CCH. Du routage des fibres et des câbles à la décharge de traction, en passant par l'étiquetage et la terminaison des ports, ces boîtiers réduisent le risque d'erreur susceptible de perturber les réseaux. Les unités sont conçues pour être montées dans des racks de 48 cm (19 pouces) ou dans des racks d'équipement de 58 cm (23 pouces) en option (espacement des trous EIA de 1,75 pouce). Ils sont disponibles dans des options d'espace de rack de 1 U (deux panneaux, cassettes ou modules), 2 U (quatre panneaux, cassettes ou modules), 3 U (six panneaux, cassettes ou modules) et 4 U (12 panneaux, cassettes ou modules). Les options 1 U, 2 U et 3 U sont dotées d'un plateau coulissant et de couvercles supérieurs amovibles transparents. Le CCH-04U est doté d'une porte transparente, de faces avant et arrière amovibles et d'un intérieur de couleur platine pour une visibilité et un accès maximaux. Chaque coffret CCH est livré complet avec des supports de décharge de traction, des clips et guides d'acheminement, et des supports de montage pour une installation correcte. Des étiquettes de documentation sont fournies et des composants peuvent être ajoutés au fur et à mesure.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CCH-03U Boitier CCH, trois unités de racks, pour 6 peanneaux CCH
CCH-01U Boitier CCH, 1 rack, pour deux panneaux CCH
CCH-04U Boîtier CCH (Closet Connector Housing), quatre unités de rack, pour 12 panneaux CCHE
CCH-02U Boitier CCH Everon®, 2 racks, pour quatre panneaux CCHE