text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-03U

CCH (Closet Connector Housing)  Trois unités de racks, pour 6 peanneaux CCH

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCH-03U
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Type de montage Montage en baie,  Montage en armoire 
Application Réseaux d'opérateurs,  Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telecordia GR-63-CORE, UL1863 - Accessoires pour circuits de communication 
Répertorié UL Normes de sécurité américaines et canadiennes
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 6
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 6
Type de boîtier CCH
Couleur Boîtier Noir
Type de panneau ou de cassette CCH
Type de panneau ou de module CCH
Options de cassette d'épissure CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
Capacité en fibre 144
position de verrouillage Avant ou arrière
Dimensions
Hauteur 135 mm
Largeur 496,5 mm
Profondeur 433 mm
Informations pour commander
Encombrement 3 U
Contenu du colis Closet Connector Housing 3U, 6 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards
Poids à l'expédition 7,7 kg
Hauteur du colis 257 mm
Largeur du colis 532 mm
Profondeur du colis 513 mm
Unités par livraison 1/1
Utilisable pour les connexions croisées et les interconnexions
Idéal pour la confection sur site
Couvercles supérieurs amovibles et translucides (1U, 2U, 3U), couvercle arrière amovible (4U)
Visibilité et facilité d'accès pour l'installation, les essais et le dépannage
Options de décharge de traction interne et externe
Flexibilité lors de l'installation et en cas de modifications, d'extensions et de travaux de commutation (MAC)
Accepte les panneaux, modules et cassettes
Diverses options de terminaison sur le terrain
Adaptable pour une utilisation en tant que boîtier d'épissure modulaire
Les épissures sont stockées et protégées dans le même espace.