EG01-UM0489G-08
Tiroirs équipés EDGE™ EDGE-01U avec 8 modules monomodes
Spécifications générales
| Référence du produit | EG01-UM0489G-08 |
| Type de produit | Boîtiers |
| Environnement | Intérieur |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type d'accès | Accès frontal et arrière coulissant |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
| Marque | EDGE |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Nombre de modules | 8 |
| Entrée de câble | Entrée latérale avec brosse |
| Nombre de panneaux | 8 |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Couleur | Argent |
| Type de panneau ou de module | EDGE |
| Capacité en fibre | 96 |
| Position de verrouillage | Arrière |
Dimensions
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 432 mm |
Informations pour commander
| Inclus dans l’emballage | EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |