text.skipToContent text.skipToNavigation

EG02-UM0489G-12

Tiroirs équipés EDGE™  EDGE-02U avec 12 modules monomodes

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EG02-UM0489G-12
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Marque EDGE™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 24
Entrée de câble Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux 24
Couleur Boîtier Argent
Couleur Argent
Type de panneau ou de module EDGE™
Capacité en fibre 288
position de verrouillage Arrière
Dimensions
Hauteur 88 mm
Largeur 432 mm
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label