text.skipToContent text.skipToNavigation

EG1S-UM0593Q-12

Tiroirs équipés EDGE™  EDGE-01U-SP avec 12 modules multimodes

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EG1S-UM0593Q-12
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur 
Catégorie de fibre optique Multimode
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Marque EDGE
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 12
Entrée de câble Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux 12
Couleur du boîtier Argent
Couleur Argent
Type de panneau ou de module EDGE
Capacité en fibre 144
Position de verrouillage Arrière
Dimensions
Hauteur 44 mm
Largeur 432 mm
Informations pour commander
Inclus dans l’emballage EDGE™ Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label