text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Pré-carregados EDGE™

Revolucione sua infraestrutura de rede com nossa solução inovadora de Gabinete Pré-carregado! Diga adeus ao carregamento manual de módulos e abrace a eficiência com nossos gabinetes pré-carregados Edge e Edge8. Experimente integração perfeita e implantação rápida, otimizando suas operações enquanto garante desempenho ideal. Além disso, com uma impressionante redução de 55% no peso da embalagem, você não apenas desfrutará de maior eficiência, mas também contribuirá para um futuro mais verde e sustentável. Eleve as capacidades de sua rede com a solução inovadora da Corning, tornando o futuro da conectividade uma realidade hoje.


Produtos

Número do produto Nome do produto
EG01-UM0489G-04 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 4 Single-mode Modules
EG01-UM0489G-08 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 8 Single-mode Modules
EG01-UM0593Q-04 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 4 Multimode Modules
EG01-UM0593Q-08 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 8 Multimode Modules
EG02-UM0489G-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Single-mode Modules
EG02-UM0489G-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Single-mode Modules
EG02-UM0593Q-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Multimode Modules
EG02-UM0593Q-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Multimode Modules
EG04-UM0489G-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 24 Single-mode Modules
EG04-UM0489G-48 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 48 Single-mode Modules
EG04-UM0593Q-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 24 Multimode Modules
EG04-UM0593Q-48 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 48 Multimode Modules
EG1S-UM0489G-06 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 6 Single-Mode Modules
EG1S-UM0489G-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 12 Single-Mode Modules
EG1S-UM0593Q-06 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 6 Multimode Modules
EG1S-UM0593Q-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 12 Multimode Modules