RXD-OPE-1-12-24VM
EDGE™ RC Enclosures EDGE™ RC Enclosures
Spécifications générales
| Référence du produit | RXD-OPE-1-12-24VM |
| Type de produit | Châssis et gestionnaires de câbles |
| Environnement | Intérieur |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en baie, Montage mural |
| Application | Data center |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre maximum de fibres | 288 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Capacité de fibre de l'armoire | 6912 |
| Capacité maximale de fibres | 6912 |
| Nombre de portes | 1 |
| Type d'adaptateur, niveau maître | MTP®/MPO |
| Direction d'entrée de câble | Haut |
| Configuration du connecteur | MTP® |
| Type de boîtier | EDGE™ HD |
| Couleur | Blanc |
Dimensions
| Hauteur | 1024 mm |
| Largeur | 447 mm |
| Profondeur | 396 mm |
| Poids | 28 kg |
Dimensions du colis
| Largeur | 505 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Rapid Connect Enclosure, 12-Trays, Accessorie Kit, Installation Instructions |
| Poids à l'expédition | 28,57 kg |
| Hauteur du colis | 1130 mm |
| Largeur du colis | 504,82 mm |
| Profondeur du colis | 541 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
MTP Based Interconnect Capacity of 3456 Fibers
Removable top and bottom cover plates and splice tray holder bracket provide enhanced accessibility
Easy access to the top of the enclosure with laced fabric cable entry area
Cable assembly installation with fast and simple cable retention clips. No cable entry kits required
Patch Trays are optimized for use with the Rapid Connect Assemblies
Simplified installation processes for enhanced time savings
Locking option for additional security