EDGE8-01U-SP
Équipement EDGE8® 1U, pour 18 modules EDGE ou cassettes
| Número do produto | EDGE8-01U-SP |
| Type de produit | Boîtiers |
| Type de montage | Montage en baie |
| Application | Data center |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Nombre de modules | 18 |
| Type de boîtier | EDGE |
| Nombre de cassettes par boîtier | 18 |
| Type de panneau ou de cassette | EDGE8 |
| Type de panneau ou de module | EDGE8 |
| Capacité en fibre | 144 |
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Argent |
| Couleur Boîtier | Argent |
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 561 mm |
| Encombrement | 1 U |
| Capacité du trunk | 12 (taille 1 ou 2) |
| Contenu du colis | EDGE8™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
| Poids à l'expédition | 8,2 kg |
| Hauteur du colis | 197 mm |
| Largeur du colis | 581 mm |
| Profondeur du colis | 667 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Design à empreinte réduite avec des composants Base-8 dans des Boîtiers
Gestion flexible des ports, grâce à six emplacements librement configurables, qui peuvent être équipés de modules universels EDGE8®, de modules pigtails ou de panneaux adaptateurs EDGE8 MTP® dans un support de modules
Identifiants clés
EDGE8® imprimé sur les Boîtiers pour une identification facile en tant que composant Base-8
Matériel coulissant de type tiroir avec guides de routage des câbles intégrés et identification des ports
Accès optimisé des doigts aux connecteurs, avec la meilleure densité de ports de l'industrie
Le plateau de décharge de tension intégré peut pivoter de 90º
Entrées de câble (entrée) arrière, ainsi que l'entrée de câble traditionnelle sur le côté
Couvercles supérieurs amovibles sur les Boîtiers 1U et 2
Facilite l'accès aux modules et aux panneaux
Système de montage rapide
Permet le montage et le réglage en profondeur du boîtier dans le rack par une seule personne