text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-04U

Tiroir optique EDGE8®  4 unités de rack (4U), pouvant accueillir jusqu'à 72 modules EDGE8 ou cassettes

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE8-04U
Type de produit Boîtiers
Type de montage Montage en baie 
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de modules 72
Type de boîtier EDGE8
Nombre de cassettes par boîtier 72
Type de panneau ou de cassette EDGE8
Type de panneau ou de module EDGE8
Capacité en fibre 576
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Argent
Connector Specs
Couleur Boîtier Argent
Dimensions
Hauteur 177 mm
Profondeur 561 mm
Informations pour commander
Encombrement 4 U
Contenu du colis EDGE8™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Poids à l'expédition 16,5 kg
Hauteur du colis 327 mm
Largeur du colis 578 mm
Profondeur du colis 667 mm
Unités par livraison 1/1
Design à empreinte réduite avec des composants Base-8 dans des Boîtiers
Gestion flexible des ports, grâce à six emplacements librement configurables, qui peuvent être équipés de modules universels EDGE8®, de modules pigtails ou de panneaux adaptateurs EDGE8 MTP® dans un support de module
Identifiants clés
EDGE8® imprimé sur les Boîtiers pour une identification facile en tant que composant Base-8
Matériel coulissant de type tiroir avec guides de routage des câbles intégrés et identification des ports
Accès optimisé des doigts aux connecteurs, avec la meilleure densité de ports de l'industrie
Le plateau de décharge de tension intégré peut pivoter de 90º
Entrées de câble (entrée) arrière, ainsi que l'entrée de câble traditionnelle sur le côté
Couvercles supérieurs amovibles sur les Boîtiers 1U et 2
Facilite l'accès aux modules et aux panneaux
Système de montage rapide
Permet le montage et le réglage en profondeur du boîtier dans le rack par une seule personne