text.skipToContent text.skipToNavigation

ECO-48LC-0000-B

Everon™ ECO Panneaux  LC Duplex

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit ECO-48LC-0000-B
Type de produit Panneaux
Environnement Intérieur
Catégorie de fibre optique SM - MM
Emballage Emballage individuel
Type d'accès Avant, haut, arrière
Type de montage Montage en baie 
Option d'épissure Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de fibres 48
Type de cassette d'épissure Cassette universelle avec organiseurs pour protecteurs d'épissures thermorétractables et à sertir
Matériau du boîtier Plateau en métal enduit de poudre et polycarbonate
Capacité d'épissure par fusion de masse 12
Entrée de câble Circulaire pré-perforé
Nombre de cassettes d'épissure 2
Type d'adaptateur, niveau maître LC duplex
Type de connecteur (avant) LC
Type de boîtier Matériel montable en baie
Couleur Boîtier Noir
Nombre de cassettes par boîtier 1
Famille de produit Everon
Options de plateau d'épissure / cassette d'épissure Up to 2 din Cassettes / MFT
Capacité totale d'épissures 48 épissures universelles
Dimensions
Hauteur 436 mm
Largeur 483 mm
Profondeur 219 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Contenu du colis 6 pcs of dummy plugs, mounting kit, screws
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Modules de couplage LC Duplex avec clapet anti-poussière
Une protection supplémentaire sans supplément de prix
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds