text.skipToContent text.skipToNavigation

ECO-48SCD-0000-B

Everon™ ECO Panneaux  SC Duplex

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit ECO-48SCD-0000-B
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur
Catégorie de fibre optique SM - MM
Emballage Emballage individuel
Type d'accès Avant, haut, arrière
Type de montage Montage en baie 
Option d'épissure Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 48
Type de cassette d'épissure Cassette universelle avec organiseurs pour protecteurs d'épissures thermorétractables et à sertir
Matériau du boîtier Plateau en métal enduit de poudre et polycarbonate
Capacité d'épissure par fusion de masse 12
Entrée de câble Circulaire pré-perforé
Nombre de cassettes d'épissure 2
Type d'adaptateur, niveau maître SC duplex
Type de connecteur (avant) SC
Type de boîtier Matériel montable en baie
Couleur Boîtier Noir
Nombre de cassettes par boîtier 1
Famille de produit Everon
Options de plateau d'épissure / cassette d'épissure Up to 2 din Cassettes / MFT
Capacité totale d'épissures 48 épissures monofibre
Dimensions
Hauteur 436 mm
Largeur 483 mm
Profondeur 219 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Contenu du colis 6 pcs of dummy plugs, mounting kit, screws
Largeur du colis 483 mm
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Modules de couplage LC Duplex avec clapet anti-poussière
Une protection supplémentaire sans supplément de prix
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds