LAN1-12AV-ADPT-B
Tiroir optique Everon® LAN1 Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 12 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir
Spécifications générales
| Référence du produit | LAN1-12AV-ADPT-B |
| Type de produit | Boîtiers |
| Catégorie de fibre optique | Non disponible |
| Type d'accès | Avant, haut, arrière |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres | 12 |
| Type de cassette d'épissure | Nombre d'épissures |
| Matériau du boîtier | Aluminium et acier inoxydable |
| Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires | 4 |
| Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires | 4 |
| Entrée de câble | Circulaire pré-perforé |
| Nombre de pigtails | 0 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 0 |
| Couleur de l'adaptateur avant | Violet |
| Type de connecteur (avant) | LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré |
| Type de protecteurs d'épissure | Sans organiseur ni protecteurs |
| Nombre d'adaptateurs | 6 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 0 |
| Capacité totale d'épissures | Nombre d'épissures |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Aluminium et acier inoxydable |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Adaptateur avec volet | Oui |
| Type d'adaptateur | LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pas de connecteur |
| Polissage | PC |
Dimensions
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 483 mm |
| Profondeur | 233 mm |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
| Contenu du colis | Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, 1 x M20 cable gland and all accessories needed for the installation |
| Hauteur du colis | 55 mm |
| Largeur du colis | 532 mm |
| Profondeur du colis | 350 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client