LAN1-2472-PGTL-B
Tiroir optique Everon® LAN1 équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails SC UPC, 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
General Specifications
| Product Number | LAN1-2472-PGTL-B |
| Type de produit | Boîtiers |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
| Type d'accès | Avant, haut, arrière |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C to 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C to 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C to 60 °C |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres | 24 |
| Type de cassette d'épissure | Cassette universelle avec organiseurs pour protecteurs d'épissures thermorétractables et à sertir |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires | 4 |
| Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires | 4 |
| Entrée de câble | Prepunched circular for cable glands (2 x M20 and 2 x M25 on the rear) |
| Nombre de pigtails | 24 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 2 |
| Longueur du pigtail | 2 m |
| Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
| Type de connecteur (avant) | SC UPC Duplex |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable, sertissage |
| Nombre d'adaptateurs | 12 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 0 |
| Capacité totale d'épissures | 24 épissures universelles |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Adaptateur avec volet | Non |
| Type d'adaptateur | SC UPC Duplex |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | SC |
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Spécification - Connecteur B
| Polissage | UPC |
Dimensions
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 483 mm |
| Profondeur | 233 mm |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
| Contenu du colis | Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories |
| Hauteur du colis | 55 mm |
| Largeur du colis | 532 mm |
| Profondeur du colis | 350 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client