text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-24AD-ADPT-B

Tiroir optique Everon® LAN1  équipé d'adaptateurs avec volets (version breakout) LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit LAN1-24AD-ADPT-B
Type de produit Boîtiers
Type d'accès Avant, haut, arrière
Type de montage Montage en baie 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 24
Type de cassette d'épissure Nombre d'épissures
Matériau du boîtier Aluminium
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 4
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 4
Entrée de câble Circulaire pré-perforé
Nombre de pigtails 0
Nombre de cassettes d'épissure 0
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de protecteurs d'épissure Sans organiseur ni protecteurs
Nombre d'adaptateurs 12
Nombre de protecteurs d'épissure 0
Capacité totale d'épissures Nombre d'épissures
Design - Adapter
Housing Color Black
Keyed adapter No
Shuttered adapter Yes
Type d'adaptateur LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC
Polissage PC
Spécification - Connecteur B
Polissage PC
Dimensions
Hauteur 44 mm
Largeur 483 mm
Profondeur 233 mm
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Contenu du colis Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, 1 x M20 cable gland and all accessories needed for the installation
Hauteur du colis 55 mm
Largeur du colis 532 mm
Profondeur du colis 350 mm
Unités par livraison 1/1
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client