text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-24AD-PGTL-B

Tiroir optique Everon® LAN1  équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit LAN1-24AD-PGTL-B
Type de produit Boîtiers
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3/OM4)
Type d'accès Avant, haut, arrière
Type de montage Montage en baie 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 24
Type de cassette d'épissure Cassette universelle avec organiseurs pour protecteurs d'épissures thermorétractables et à sertir
Matériau du boîtier Aluminium
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 4
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 4
Entrée de câble Circulaire pré-perforé
Nombre de pigtails 24
Nombre de cassettes d'épissure 2
Longueur du pigtail 2 m
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, sertissage
Nombre d'adaptateurs 12
Nombre de protecteurs d'épissure 0
Capacité totale d'épissures 24 épissures universelles
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Spécification - Connecteur B
Polissage PC
Dimensions
Hauteur 44 mm
Largeur 483 mm
Profondeur 233 mm
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Inclus dans l’emballage Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Hauteur du colis 55 mm
Largeur du colis 532 mm
Profondeur du colis 350 mm
Unités par livraison 1/1
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client