text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-485C-PGTL-B

Tiroir optique Everon® LAN1  chargé d'adaptateurs et de pigtails SC Simplex UPC, 48 Charges, 1U, fibre OS2 SM, paquet d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit LAN1-485C-PGTL-B
Type de produit Boîtiers
Catégorie de fibre optique Single-Mode (OS2) Ultra
Type d'accès Avant, haut, arrière
Type de montage Montage en baie 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de fibres 48
Type de cassette d'épissure Cassette universelle avec organiseurs pour protecteurs d'épissures thermorétractables et à sertir
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 4
Entrée de câble Circulaire pré-perforé
Nombre de pigtails 48
Nombre de cassettes d'épissure 4
Longueur du pigtail 2 m
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, sertissage
Nombre d'adaptateurs 48
Nombre de protecteurs d'épissure 0
Capacité totale d'épissures 48 épissures universelles
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Matériau du boîtier de l'adaptateur Aluminium et acier inoxydable
Adaptateur avec volet Non
Type d'adaptateur SC simplex
Specifications - Connector A
Type de connecteur SC
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Spécification - Connecteur B
Polissage UPC
Dimensions
Hauteur 44 mm
Largeur 483 mm
Profondeur 233 mm
Informations pour commander
Contenu du colis LANscape Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 55 mm
Largeur du colis 532 mm
Profondeur du colis 350 mm
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client