LAN1-486S-ADPT-B-FR
Tiroir optique Everon® LAN1 Face avant chargée d'adaptateurs SC Simplex shuttered (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, Single mode OS2, noir, pas de numérotation sur le panneau de bra
Spécifications générales
| Référence du produit | LAN1-486S-ADPT-B-FR |
| Type d'accès | Avant, haut, arrière |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Nombre de fibres | 48 |
| Type de cassette d'épissure | Nombre d'épissures |
| Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires | 4 |
| Entrée de câble | Circulaire pré-perforé |
| Nombre de pigtails | 0 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 0 |
| Longueur du pigtail | 2 m |
| Couleur de l'adaptateur avant | Vert |
| Type de protecteurs d'épissure | Non disponible |
| Nombre d'adaptateurs | 48 |
| Capacité totale d'épissures | Nombre d'épissures |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Aluminium et acier inoxydable |
| Adaptateur avec volet | Oui |
| Type d'adaptateur | SC simplex |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | SC |
Spécification - Connecteur B
| Polissage | APC |
Dimensions
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 483 mm |
| Profondeur | 233 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | LANscape Fiber Housing with adapters, 1 x M20 cable gland and all accessories needed for the installation |
| Encombrement | 1 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 55 mm |
| Largeur du colis | 532 mm |
| Profondeur du colis | 350 mm |
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client