LAN1-486S-PGTL-B-FR
Tiroir optique Everon® LAN1 chargé avec des adaptateurs SC Simplex APC (embout) et des épissures, 48 Fibres, 1U, fibre OS2 SM, paquet/pack d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir, pas de numérotation sur le panneau
Spécifications générales
| Référence du produit | LAN1-486S-PGTL-B-FR |
| Catégorie de fibre optique | Single-Mode (OS2) Ultra |
| Type d'accès | Avant, haut, arrière |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Nombre de fibres | 48 |
| Type de cassette d'épissure | Cassette universelle avec organiseurs pour protecteurs d'épissures thermorétractables et à sertir |
| Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires | 4 |
| Entrée de câble | Circulaire pré-perforé |
| Nombre de pigtails | 48 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 4 |
| Couleur de l'adaptateur avant | Vert |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable, sertissage |
| Nombre d'adaptateurs | 48 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 0 |
| Capacité totale d'épissures | 48 épissures universelles |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Aluminium et acier inoxydable |
| Adaptateur avec volet | Oui |
| Type d'adaptateur | SC simplex |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | SC APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Spécification - Connecteur B
| Polissage | APC |
Dimensions
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 483 mm |
| Profondeur | 233 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | LANscape Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories |
| Encombrement | 1 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 55 mm |
| Largeur du colis | 532 mm |
| Profondeur du colis | 350 mm |
Modules adaptateurs SC APC avec obturateurs à fermeture automatique
Protection supplémentaire sans frais supplémentaires
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client