LAN1-48AE-ADPT-B
Tiroir optique Everon® LAN1 Face avant avec des adaptateurs avec volets LC UPC Duplex (version Breakout), 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir
Spécifications générales
| Référence du produit | LAN1-48AE-ADPT-B |
| Type de produit | Boîtiers |
| Type d'accès | Avant, haut, arrière |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres | 48 |
| Type de cassette d'épissure | Nombre d'épissures |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires | 4 |
| Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires | 4 |
| Entrée de câble | Circulaire pré-perforé |
| Nombre de pigtails | 0 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 0 |
| Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
| Type de connecteur (avant) | LC UPC duplex avec volet anti-poussière intégré |
| Type de protecteurs d'épissure | Sans organiseur ni protecteurs |
| Nombre d'adaptateurs | 24 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 0 |
| Capacité totale d'épissures | Nombre d'épissures |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Adaptateur avec volet | Oui |
| Type d'adaptateur | LC UPC duplex avec volet anti-poussière intégré |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | LC UPC |
Spécification - Connecteur B
| Polissage | UPC |
Dimensions
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 483 mm |
| Profondeur | 233 mm |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
| Contenu du colis | LANscape Fiber Housing with adapters, 1 x M20 cable gland and all accessories needed for the installation |
| Hauteur du colis | 55 mm |
| Largeur du colis | 532 mm |
| Profondeur du colis | 350 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client