text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-48AE-HDHS-B

Tiroir optique Everon® LAN1  Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 48 épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non incl

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit LAN1-48AE-HDHS-B
Type de produit Boîtiers
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra
Type d'accès Avant, haut, arrière
Type de montage Montage en baie 
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 48
Type de cassette d'épissure Cassette d'épissure multi-fonction pour protecteurs d'épissures thermorétractables
Matériau du boîtier Aluminium
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 4
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 4
Entrée de câble Circulaire pré-perforé
Nombre de pigtails 48
Nombre de cassettes d'épissure 4
Longueur du pigtail 2 m
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de connecteur (avant) LC UPC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Nombre d'adaptateurs 24
Nombre de protecteurs d'épissure 0
Capacité totale d'épissures 48 épissures monofibre
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Matériau du boîtier de l'adaptateur Aluminum
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur LC UPC duplex avec volet anti-poussière intégré
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC UPC
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Spécification - Connecteur B
Polissage UPC
Dimensions
Hauteur 44 mm
Largeur 483 mm
Profondeur 233 mm
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Contenu du colis Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, MFT splice cassettes for heat-shrink splice protectors including coloured pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Hauteur du colis 55 mm
Largeur du colis 532 mm
Profondeur du colis 350 mm
Unités par livraison 1/1
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client