LAN1-24AE-HYBRID-R-B
Tiroir optique Everon® LAN1 Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière duplex à droite, 24 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir
Spécifications générales
Référence du produit | LAN1-24AE-HYBRID-R-B |
Type de produit | Boîtiers |
Type d'accès | Avant, haut, arrière |
Verrouillable | Non |
Type de montage | Montage en baie |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 24 |
Type de cassette d'épissure | Nombre d'épissures |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires | 4 |
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires | 4 |
Entrée de câble | Circulaire pré-perforé |
Nombre de pigtails | 0 |
Nombre de cassettes d'épissure | 0 |
Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
Type de connecteur (avant) | LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré |
Type de protecteurs d'épissure | Sans organiseur ni protecteurs |
Nombre d'adaptateurs | 12 |
Nombre de protecteurs d'épissure | 0 |
Capacité totale d'épissures | Nombre d'épissures |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Adaptateur détrompé | Non |
Adaptateur avec volet | Oui |
Type d'adaptateur | LC Duplex avec volet anti-poussière intégré |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | LC UPC |
Spécification - Connecteur B
Polissage | UPC |
Dimensions
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 483 mm |
Profondeur | 233 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | LANscape Fiber Housing with adapters, 12x slots for xs500 copper modules, 1 x M20 cable gland, 1x u-clip, strain relief for trunk, 1x strain relief for copper cables and all accessories needed for the installation |
Encombrement | 1 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 55 mm |
Largeur du colis | 532 mm |
Profondeur du colis | 350 mm |
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client