text.skipToContent text.skipToNavigation

WCHE-06P

Boitier mural WCHE  Boitier mural WCHE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit WCHE-06P
Type de produit Boîtiers
Type d'accès Accès frontal fixe
Type de montage Montage mural 
Méthodes d'installation épissure
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Matériau du boîtier Métal
Entrée de câble Fente passe câbles
position de verrouillage Face avant
Connector Specs
Couleur Boîtier Noir
Dimensions
Hauteur 343 mm
Largeur 408 mm
Profondeur 130 mm
Poids 5,5 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 6,9 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 230 mm
Largeur du colis 640 mm
Profondeur du colis 410 mm
Conception optimisée pour l'installation sur le terrain
Convient pour les câbles à fibres optiques à tubes lâches, à tampons serrés et à rubans
Structure en métal
Guides d'acheminement des cavaliers et points de décharge de traction des cavaliers
Kit de serrure optionnel à installer sur place (pour la porte centrale uniquement)
Support de montage pour le kit de répartition des fils inclus
Le support de cassette d'épissure pivotant en option permet de guider facilement les câbles et a été conçu pour faciliter l'épissure sur le terrain.
Cassettes d'épissures à commander séparément
Accepte les panneaux de connecteurs CCHE standard (à commander séparément). Les panneaux CCHE sont disponibles pour 6, 8, 12, 16*, 24* et 72** terminaisons de fibres pour les types de connecteurs les plus couramment utilisés.
Les boîtiers -04P, -06P et -12P sont dotés d'une porte de cavalier durable, en polycarbonate clair et teinté, qui permet de voir facilement les connexions des cavaliers.
* Les configurations 16 et 24 fibres ne sont disponibles qu'avec les adaptateurs LC duplex et MT-RJ.
** La configuration 72 fibres n'est disponible qu'avec les adaptateurs MTP.