text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CS36-AE-P00RJ

Cassette avec pigtail CCHE  36 FO, duplex LC/UPC duplex avec obturateurs , monomode (OS2), ruban

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCHE-CS36-AE-P00RJ
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble Ruban
Technologie Épissure par fusion
Type de montage Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Nombre de fibres 36
Nombre de pigtails 3
Configuration du connecteur LC duplex
Polissage UPC
Type de boîtier CCH
Type de panneau ou de module CCHE
Type de protecteurs d'épissure Ribbon Splice Protectors
Capacité en fibre 36
Nombre d'adaptateurs 18
Nombre de protecteurs d'épissure 3
Nombre de ports 36
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Bleu
Type d'adaptateur LC UPC duplex avec volet anti-poussière intégré
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Specifications - Connector A
Polissage UPC
Dimensions
Longueur 162 mm
Largeur 35 mm
Profondeur 200 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,5 kg
Unités par livraison 1/1

Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire

Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)

Pigtails colorés en fibre 250 µm et panneaux adaptateurs correspondants
Facile à identifier et à préparer : 250 µm de couleur pour une épissure rapide et facile.

Comprend tout ce qui est nécessaire pour convertir un boîtier CCH en vue d'un routage modulaire et/ou d'une épissure

Facilité de commande et d'installation sur le terrain

Cassette d'épissure préparée à l'avance

Gain de temps sur le terrain grâce à un produit prêt pour l'épissure

Capacité modulaire d'épissure

Gestion de toutes les épissures à l'intérieur du boîtier

Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +65°C)

Utile et flexible