Cassette avec pigtail CCHE
Les cassettes CCH (Closet Connector Housing) permettent une épissure plus rapide sur le terrain et une gestion modulaire de la connectorisation du boîtier. Elles sont prééquipées pour une épissure fusion rapide des pigtails, individuels ou ruban.
Les cassettes CCH augmentent l’efficacité sur le terrain et rationalisent le nombre et les caractéristiques des composants. Elles sont préparées avec un assemblage pigtail de 2 m, pour toutes les options de connecteur de panneau CCH. Les cassettes sont colorées à 250 µm pour faciliter l'épissurage. Elles permettent également d’appliquer une décharge de tension dès la fabrication. Grâce à la cassette pigtail, plateaux individuels et boîtiers séparés ne sont plus nécessaires. De plus, l'épissurage s’effectue en dehors du boîtier sur un espace de travail plus pratique. La conception modulaire facilite l'accès à la fibre dans une cassette individuelle sans perturber les autres fibres. Chaque cassette est livrée avec le panneau adaptateur CCH pigtail spécifié par le client, un rail pour les boîtiers CCH-01U/2U/3U, et deux rails pour les boîtiers CCH-04U. Des œillets et des serre-câbles pour une décharge de tension supplémentaire et des tubes tressés servant de protection pour le câble entrant sont également inclus. Les cassettes sont livrées avec la quantité et le type de protections d'épissures thermorétractables qui conviennent.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CCHE-CS24-AE-P00RE | Cassette avec pigtail CCHE, 24 FO, LC/UPC duplex avec volet, monomode (OS2) | |
| CCHE-CS36-AE-P00RJ | Cassette avec pigtail CCHE, 36 FO, duplex LC/UPC duplex avec obturateurs , monomode (OS2), ruban | |
| CCHE-CS36-AF-P00RJ | Cassette avec pigtail CCHE, 36 FO, duplex LC/APC duplex avec obturateurs , monomode (OS2), ruban |