text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassette splitter Centrix®

À la base du système Centrix® se trouve une cassette unique et modulaire qui peut être adaptée pour inclure un dispositif de séparation. La cassette modulaire offre une flexibilité et une fonctionnalité au sein d'un cadre unique sans sacrifier la densité. Chaque cassette contient jusqu'à 24 adaptateurs de connecteurs SC ou 36 adaptateurs de connecteurs LC. L'accès aux ports est facilité par une cassette coulissante avec poignée rabattable.

Produits

Référence du produit Nom du produit
CTXCMA00-B3-SP2116 Cassette splitter Centrix®, Deux - 1x16 avec coupleur/splitter, LC APC
CTXCMA00-B3-SP4108 Cassette splitter Centrix®, Quatre - 1x8 avec coupleur/splitter, LC APC
CTXCMA00-B3-SP1102 Centrix® Splitter, Un splitter 1x2, connecteurs LC APC
CTXCMA00-A9-SPT102 Cassette splitter Centrix®
CTXCMA00-A9-SP1132 Cassette splitter Centrix®
CTXCMA00-B3-SPT102 Cassette splitter Centrix®, Douze - 1x2 divisé, LC APC, (OS2)
CTXCMA00-6C-SP1116 Centrix® Splitter, Un splitter 1x16, connecteurs SC APC
CTXCMA00-B3-SP1116 Centrix® Splitter, Un splitter 1x16, connecteurs LC APC
CTXCMA00-B3-SP1132 Centrix® Splitter, Un split 1x32, LC APC, (OS2)