CXLCPP36-3C-2RHT30
Cassette d'épissures Centrix® XL 36 raccords Duplex LC/UPC et 36 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3
Spécifications générales
| Référence du produit | CXLCPP36-3C-2RHT30 |
| Type de produit | Splice cassettes |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Type de pigtail | 900 µm |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
| Nombre de ports | 36 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu |
| Type d'adaptateur | SC UPC |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion | ≤ 0,25 dB |
| Réflectance minimale | -58 dB |
Connector Specs
| Polissage | UPC |
| Type de connecteur | SC |
Dimensions
| Poids | 2,4 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 2,5 kg |
| Unités par livraison | 3/1 |