CXLCPP36-6C-2RCV30
Cassette d'épissures Centrix® XL 36 raccords SC/APC et 36 pigtails monomodes SC/APC (OS2) Crimp, VDE, lot de 3
Spécifications générales
| Référence du produit | CXLCPP36-6C-2RCV30 |
| Type de produit | Splice cassettes |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Type de pigtail | 900 µm |
| Type de protecteurs d'épissure | Sertir |
| Nombre de ports | 36 |
| Code couleur Standard | DIN VDE |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
| Type d'adaptateur | SC APC |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion | ≤ 0,25 dB |
| Réflectance minimale | -65 dB |
Connector Specs
| Polissage | APC |
| Type de connecteur | SC |
Dimensions
| Poids | 2,4 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 2,5 kg |
| Unités par livraison | 3/1 |