text.skipToContent text.skipToNavigation

CXLCPP36-6C-2RHT30

Cassette d'épissures Centrix® XL  36 raccords SC/APC et 36 pigtails monomodes SC/APC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CXLCPP36-6C-2RHT30
Type de produit Splice cassettes
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Nombre de ports 36
Code couleur Standard Telcordia
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur SC APC
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Réflectance minimale -58 dB
Connector Specs
Polissage APC
Type de connecteur SC
Dimensions
Poids 2,4 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2,5 kg
Unités par livraison 3/1