text.skipToContent text.skipToNavigation

Module de ports breakout EDGE8®

Le module breakout EDGE8® permet la conversion d'un port optique parallèle unique à 4 canaux (tel que 40GSR4, QSFP) en quatre ports LC duplex pour une utilisation dans une zone de distribution principale. En règle générale, le module MTP® se connecte à l'électronique active et transforme le transceiver 40G QSFP à 8 fibres en 4 connexions double LC duplex à 2 fibres 10G. Ces modules breakout les terminaisons MTP 8 fibres de l'avant ou de l'arrière en une connectivité duplex LC 4 fibres à l'avant. Les cassettes avec obturateur compatibles VFL assurent une protection fiable contre la poussière sans avoir recours à des capuchons anti-poussière et permettent une identification aisée des fibres. Tous les modules EDGE8 sont produits avec la technologie Corning® CleanAdvantage™ et un capuchon anti-poussière MTP optimisé, éliminant le besoin de nettoyage avant la connexion initiale sur site.

Type de connecteur A MTP
Catégorie de fibre SM (OS2) - Bend-Improved
Type de connecteur B LC Uniboot
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
ECM8-04E7-GEZB-003M Module de ports breakout EDGE8®, 8 FO, LC Duplex à 3 m LSZH/FRNC Interconnexion MTP® (avec broches), monomode (OS2) avec meilleure tolérance aux courbures, Type B