PS2MBAFF2LRSA2ES2PADQ
Centrix™ Secured Frame Cadre Centrix™, 7ft, droit, 84,09 x 13,28 x 35,39 in
Spécifications générales
Référence du produit | PS2MBAFF2LRSA2ES2PADQ |
Type de produit | Châssis et gestionnaires de câbles |
Type d'accès | Accès frontal |
Verrouillable | Oui, à l’avant |
Type de montage | Montage mural |
Application | Data center LAN/SAN |
Sécurité | Secured Cabinet[secured-cabinet] |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Matériau du boîtier | Métal |
Couleur | Platine |
Dimensions
Hauteur | 2135,87 mm |
Largeur | 98,91 mm |
Profondeur | 337,31 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | Centrix System Secure Cabinet Installation, 003-1086-AEN |
Unités par livraison | 1/1 |
Security
The Centrix Secure Frame offers the most secure ODF available within the market. There are 10 individual lockable housings for different carrier entry points.
Density
As a Centrix product solution, a single Centrix Secure Frame can terminate and distribute 4320 fiber strands (LC).
Jumper Management
The Centrix Secure Frame jumper management system minimizes complexity of managing multiple lengths of jumpers