text.skipToContent text.skipToNavigation

SFTC-08B3PGGB08V0CP

Terminal compact de distribution (SFT)  Connect, 4 raccords LC APC duplex , 8 pigtails, pour épissures thermorétractables

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number SFTC-08B3PGGB08V0CP
Product Type Terminals
Access Type Front access
Mounting Type Wall-Mountable 
Application Preterminated cables 
Installation Methods Splicing
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Lockable Yes
Splice Tray Type Integrated splice tray
Housing Material Plastic
Maximum cable number in basic unit with accessories 1
Cable entry type Grommeted circular
Number of pigtails 8
Number of Splice Trays 1
Housing Color White
Number of Adapters 4
Number of Splice Protectors 0
Total splice capacity 16 single-fiber splices
Color Code Standards DIN VDE
Lock Position Front
Lock Type Lock mechanism
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Matériau du boîtier de l'adaptateur Plastique
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Non
Adapter Type LC APC duplex
Dimensions
Height 145 mm
Width 115 mm
Depth 40 mm
Weight 0.3 kg
Ordering Information
Shipping Weight 0.33 kg
Shipping Height 145 mm
Shipping Width 175 mm
Shipping Depth 175 mm
Units per Delivery 20/1

Conçu pour les applications FTTP en intérieur

Boîtiers de petite taille pour fibres à courbure optimisée (G657.A & B)

Un plateau d'épissures multifonctionnel

Optimisé pour l'assemblage des câbles OptiRise™

Capable d'installer des câbles non coupés avec une capacité de stockage pour les extensions

Un produit pour différentes applications

Câble à épissures sur câbles de dérivation horizontaux