Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
La technologie de connecteurs renforcés Pushlok™ permet d’utiliser des terminaux plus petits pour que les réseaux FTTX aillent encore plus loin. Le connecteur Pushlock est deux fois plus petit que les connecteurs renforcés classiques de l'industrie et permet d'utiliser un terminal qui fait 25% de la taille des terminaux classiques. Conçu pour une utilisation dans presque tous les environnements de réseau d’accès, le terminal est suffisamment petit pour être placé dans des chambres de tirage ou armoires de rue existantes où l’espace est essentiel, sur des façades ou en aérien (fixation sur poteau ou en aérien). Un design plus discret facilite l’adoption par l’utilisateur pour des applications en façade.
Les terminaux comprennent un port d'entrée pour un drop simple Pushlock pour le signal source et les ports des abonnés alignés sur une seule rangée, à droite. Chaque bouton poussoir permet de débloquer un port ou le connecteur en retirant le capuchon anti-poussière. Lors de l’installation, les ports verrouillés se cliquent, ce qui réduit les variations techniques et les dommages potentiels causés par une mauvaise manipulation.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| DSB8F100D1NC000S0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DSF8F100D1NC000S0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, coupleur 1x8 | |
| DSF9F100D1NC000S0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DSH2F100D1NC000S0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DSH4F100D1NC000S0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 4 ports, coupleur 1x4 | |
| DSP6F100D1NC000S0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® |