text.skipToContent text.skipToNavigation

DFA2F1FDD1M1030M0P

Evolv® Terminal with Pushlok® Technology  2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number DFA2F1FDD1M1030M0P
Product Type Terminals
Environment Outdoor
Cable Type SST Flat Dielectric Drop
Fiber Category ITU-TG.652.D (OS2)
Packaging Individual Pack
Preconnectorized "Stubbed" Hardware Yes
Type de câble préassemblé Câble drop plat
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Technologie Pushlok
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP68 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  85 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  85 °C   
Design
Lockable No
Fiber Count 2
Input Fiber Count 2
Fiber Coloring Blue, Orange
Fibers per Port 1
Number of single-fiber ports, SC APC connector 2
Housing Material Plastic
Pigtail Length 100 m
Input Cable Type SST Flat Dielectric Drop
Sealing Type Welded
Housing Color Black
Pigtail Type Dielectric
Number of Fibers in Input Cable 2
Number of Ports 2
Design - Adapter
Adapter Type Pushlok
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Longueur de câble 30 m
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Réflectance, maximum > 65 dB
Connector Specs
Polissage APC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Plastique
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Type de face d'extrémité APC
Perte d’insertion, Max. 0.50 dB
Réflectance > 65 dB
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur Pushlok
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Perte d’insertion, Max. 0.50 dB
Réflectance > 65 dB
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Dimensions
Hauteur 30 mm
Largeur 84 mm
Profondeur 152 mm
Poids 1,5 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Poids à l'expédition 1,5 kg
Hauteur du colis 762 mm
Largeur du colis 762 mm
Profondeur du colis 152 mm
Unités par livraison 1/1
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés

La solution offre un support technique pour différents types d'architecture.

Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site