DFA4F1TDD1M1003M0P
Evolv® Terminal with Pushlok® Technology 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 3 m
General Specifications
| Product Number | DFA4F1TDD1M1003M0P |
| Product Type | Terminals |
| Environment | Outdoor |
| Cable Type | SST Flat Toneable Drop |
| Fiber Category | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Packaging | Individual Pack |
| Preconnectorized "Stubbed" Hardware | Yes |
| Type de câble préassemblé | Câble drop plat |
| Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
| Option d'épissure | Non |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Technologie | Pushlok |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C to 85 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C to 85 °C |
Design
| Lockable | No |
| Fiber Count | 4 |
| Input Fiber Count | 4 |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown |
| Fibers per Port | 1 |
| Number of single-fiber ports, SC APC connector | 4 |
| Housing Material | Plastic |
| Pigtail Length | 10 m |
| Input Cable Type | SST Flat Toneable Drop |
| Sealing Type | Welded |
| Housing Color | Black |
| Pigtail Type | Toneable |
| Number of Fibers in Input Cable | 4 |
| Number of Ports | 4 |
Design - Adapter
| Adapter Type | Pushlok |
Caractéristiques mécaniques
| Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
| Longueur de câble | 3 m |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du module, maximum | 0,5 dB |
| Réflectance, maximum | > 65 dB |
Connector Specs
| Polissage | APC |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pushlok |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Polissage | APC |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Type de face d'extrémité | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0.50 dB |
| Réflectance | > 65 dB |
| Perte d’insertion, typique | 0,15 dB |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | Pushlok |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Polissage | APC |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Réflectance | > 65 dB |
| Perte d’insertion, typique | 0,15 dB |
Dimensions
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 84 mm |
| Profondeur | 152 mm |
| Poids | 0,3 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Poids à l'expédition | 0,45 kg |
| Hauteur du colis | 762 mm |
| Largeur du colis | 762 mm |
| Profondeur du colis | 152 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices